Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-40FF-C-45
CPI-40FF-C-45
FF/PF - Vakuum Flach-Sauger rund
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (oz) (oz)
3.4
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)
20
Saugergröße
4.00 in
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)
35
Durchmesser (in)
4
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg)
0
Durchmesser (mm)
101.6
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg)
0
Gewicht (g)
96
Saugergröße
102 mm
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
102
Produktfunktion
Robotertooling
Befestigung
1,25 Zoll Quadratisch
DistributorGroup
End Effectors
Produkt Typen
Flachsauger
PublishedDate
1718906193000
Material
Nitrile
Durometer (Härtemessgerat)
45 (rot)
chemische Beständigkeit
Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
46.3
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Ausführung
Rund
Back to Top