Préhenseurs
Destaco’s FF-PF Series of round flatfoot vacuum cups are made of nitrile and available in a range of durometer ratings.

CPI-40FF-C-45

Les ventouses plates s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches, moyennement profilées et modérément plates
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf) 20
Poids (oz) 3.4
Taille chapeau 4.00 in
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf) 35
Diametre (in) 4
Taille chapeau 102 mm
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg) 0
Diametre (mm) 101.6
Poids (g) 96
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg) 0
Durometre 45 (rouge)
Montage 1.25" carré
PublishedDate 1718906193000
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb) 102
Type de produit Plat
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg) 46.3
Matériel Nitrile
Forme Round
Résistance chimique Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
DistributorGroup End Effectors
Gammes de produits Ventouses Et Aimants
Distributor Group - FR Prehenseurs
Fonction de produit Outillage Robotique
Back to Top