Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-50-100PF-B-30
CPI-50-100PF-B-30
FF/PF - Vakuum Flach-Sauger oval
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)
18
Gewicht (oz) (oz)
4.2
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)
6
Weite (in)
2
Saugergröße
1.97 x 3.93 in
Länge (in)
4
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg)
8.2
Weite (mm)
50.8
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg)
2.7
Gewicht (g)
119
Länge (mm)
101.6
Saugergröße
50 x 100 mm
Distributor Group - DE
Endeffektoren
DistributorGroup
End Effectors
chemische Beständigkeit
Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Produktfunktion
Robotertooling
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
19.1
Befestigung
3/8 G
Ausführung
Oval
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
42
Material
Nitrile
Durometer (Härtemessgerat)
30 (blau)
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
PublishedDate
1718906626000
Produkt Typen
Flachsauger
Back to Top