CPI-50-100PF-B-30
CPI-50-100PF-B-30
Les ventouses plates ovales s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches, moyennement profilées et modérément plates
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
4
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf)
6
Largeur (in)
2
Poids (oz)
4.2
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf)
18
Taille chapeau
1.97 x 3.93 in
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg)
2.7
Longueur (mm)
101.6
Poids (g)
119
Largeur (mm)
50.8
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg)
8.2
Taille chapeau
50 x 100 mm
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
19.1
Fonction de produit
Outillage Robotique
Matériel
Nitrile
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Distributor Group - FR
Prehenseurs
PublishedDate
1718906626000
Durometre
30 (bleu)
Résistance chimique
Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
42
Forme
Oval
Montage
3/8 G
Type de produit
Plat
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top