Endeffektoren
Destaco’s CPI-500-15-SA Series of apple core accessories are designed to connect accessories to 1.50” round tubes.

CPI-500-15-SA

Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Rohrdurchmesser (in) 1.50
Gewicht (lb) 0.89
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 200
Apple Core (in) 0.75
Länge (in) 5.23
Gewicht (kg) 0.41
Apple Core (mm) 19
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 271
Rohrdurchmesser (mm) 38.1
Länge (mm) 132.8
max_static_clamp_load_metric 271
Material Aluminum
Produktfunktion Robotertooling
Produktreihe Schwenkarme
Oberflächenbehandlung silber
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - DE Endeffektoren
Rohr Durchmesser 1,50 in
Produkt Typen Schwenkarm
Apple Core Size 19
Back to Top