Préhenseurs
Destaco’s CPI-500-15-SA Series of apple core accessories are designed to connect accessories to 1.50” round tubes.

CPI-500-15-SA

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Charge statique max (ft lb) 200
Longueur (in) 5.23
Poids (lb) 0.89
Embout (in) 0.75
Diametre tube (in) 1.50
Charge statique max (Nm) 271
Diametre tube (mm) 38.1
Longueur (mm) 132.8
Embout (mm) 19
max_static_clamp_load_metric 271
Poids (kg) 0.41
Matériel Aluminum
Gammes de produits Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Taille tube 1.50 po
Fonction de produit Outillage Robotique
Type de produit Bras pivotant
Distributor Group - FR Prehenseurs
terminaison Argenté
Embout 19
DistributorGroup End Effectors
Back to Top