Endeffektoren
Destaco’s CPI-300-7550-MSA Series of apple core accessories are designed to connect accessories to .75” round tubes.

CPI-500-7550-MSA

Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 120
Gewicht (lb) 0.23
Rohrdurchmesser (in) 0.75
Apple Core (in) 0.5
Länge (in) 5
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 163
Gewicht (kg) 0.11
Apple Core (mm) 12.7
Rohrdurchmesser (mm) 19
max_static_clamp_load_metric 163
Länge (mm) 127
Distributor Group - DE Endeffektoren
DistributorGroup End Effectors
Material Aluminum
Produktreihe Schwenkarme
Apple Core Size 12.7
Produkt Typen Schwenkarm
PublishedDate 1718908272000
Produktfunktion Robotertooling
Rohr Durchmesser 0,75 in
Back to Top