CPI-500-7550-MSA
CPI-500-7550-MSA
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
0.23
Charge statique max (ft lb)
120
Embout (in)
0.5
Longueur (in)
5
Diametre tube (in)
0.75
Diametre tube (mm)
19
Charge statique max (Nm)
163
Poids (kg)
0.11
max_static_clamp_load_metric
163
Embout (mm)
12.7
Longueur (mm)
127
Fonction de produit
Outillage Robotique
Matériel
Aluminum
Taille tube
0.75 po
Embout
12.7
Distributor Group - FR
Prehenseurs
DistributorGroup
End Effectors
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
PublishedDate
1718908272000
Type de produit
Bras pivotant
Back to Top