Endeffektoren
Destaco’s AC/BT Series round belcups are made from nitrile and are chemical-resistant to oil, water, grease, hydraulic fluid, and alcohol.

CPI-50AC-B-30

Genereller Verwendungszweck für einfache Faltenbalg Vakuum Sauger, bester Einsatz an möglichst flachen trockenen Oberflächen
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb) 53
Durchmesser (in) 5
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb) 15
Saugergröße 5.00 in
Gewicht (oz) (oz) 8.2
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg) 24
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg) 6.8
Durchmesser (mm) 127
Saugergröße 127 mm
Gewicht (g) 232
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs) 138
chemische Beständigkeit Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Material Nitrile
Produktreihe Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Produkt Typen Balgsauger
Produktfunktion Robotertooling
Ausführung Rund
Halte Kapazität - vertikal heben (kg) 62.6
PublishedDate 1718908511000
Durometer (Härtemessgerat) 30 (blau)
Distributor Group - DE Endeffektoren
Befestigung 3/8 NPT
DistributorGroup End Effectors
Back to Top