Préhenseurs
Destaco’s AC/BT Series round belcups are made from nitrile and are chemical-resistant to oil, water, grease, hydraulic fluid, and alcohol.

CPI-50AC-B-30

Les ventouses à soufflet unique pour usage général s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches et modérément plates
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf) 15
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf) 53
Taille chapeau 5.00 in
Poids (oz) 8.2
Diametre (in) 5
Poids (g) 232
Taille chapeau 127 mm
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg) 24
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg) 6.8
Diametre (mm) 127
Durometre 30 (bleu)
Gammes de produits Ventouses Et Aimants
DistributorGroup End Effectors
Fonction de produit Outillage Robotique
Type de produit Soufflet
Forme Round
Distributor Group - FR Prehenseurs
PublishedDate 1718908511000
Résistance chimique Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Montage 3/8" NPT
Matériel Nitrile
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg) 62.6
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb) 138
Back to Top