Endeffektoren
Destaco’s AC/BT Series round belcups are made from nitrile and are chemical-resistant to oil, water, grease, hydraulic fluid, and alcohol.

CPI-50AC-B-60

Genereller Verwendungszweck für einfache Faltenbalg Vakuum Sauger, bester Einsatz an möglichst flachen trockenen Oberflächen
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Saugergröße 5.00 in
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb) 53
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb) 15
Gewicht (oz) (oz) 8.2
Durchmesser (in) 5
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg) 24
Durchmesser (mm) 127
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg) 6.8
Gewicht (g) 232
Saugergröße 127 mm
Produkt Typen Balgsauger
Befestigung 3/8 NPT
chemische Beständigkeit Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Produktfunktion Robotertooling
Durometer (Härtemessgerat) 60 (schwarz)
PublishedDate 1718908854000
Material Nitrile
Produktreihe Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Distributor Group - DE Endeffektoren
Halte Kapazität - vertikal heben (kg) 62.6
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs) 138
Ausführung Rund
DistributorGroup End Effectors
Back to Top