CPI-50AC-B-60
CPI-50AC-B-60
Les ventouses à soufflet unique pour usage général s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches et modérément plates
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
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf)
53
Diametre (in)
5
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf)
15
Poids (oz)
8.2
Taille chapeau
5.00 in
Diametre (mm)
127
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg)
24
Poids (g)
232
Taille chapeau
127 mm
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg)
6.8
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
138
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Montage
3/8" NPT
Type de produit
Soufflet
DistributorGroup
End Effectors
Matériel
Nitrile
PublishedDate
1718908854000
Résistance chimique
Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Forme
Round
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Fonction de produit
Outillage Robotique
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
62.6
Durometre
60 (noir)
Back to Top