Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-50AC-C-45
CPI-50AC-C-45
Genereller Verwendungszweck für einfache Faltenbalg Vakuum Sauger, bester Einsatz an möglichst flachen trockenen Oberflächen
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)
53
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)
15
Durchmesser (in)
5
Gewicht (oz) (oz)
8.2
Saugergröße
5.00 in
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg)
24
Durchmesser (mm)
127
Saugergröße
127 mm
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg)
6.8
Gewicht (g)
232
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
62.6
Material
Nitrile
chemische Beständigkeit
Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
DistributorGroup
End Effectors
Ausführung
Rund
Befestigung
1,25 Zoll Quadratisch
Produkt Typen
Balgsauger
Durometer (Härtemessgerat)
45 (rot)
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
138
PublishedDate
1718908923000
Back to Top