CPI-50AC-C-45
CPI-50AC-C-45
Les ventouses à soufflet unique pour usage général s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches et modérément plates
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
Taille chapeau
5.00 in
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf)
53
Diametre (in)
5
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf)
15
Poids (oz)
8.2
Taille chapeau
127 mm
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg)
6.8
Poids (g)
232
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg)
24
Diametre (mm)
127
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
138
Fonction de produit
Outillage Robotique
Résistance chimique
Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Forme
Round
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
62.6
PublishedDate
1718908923000
Durometre
45 (rouge)
Type de produit
Soufflet
DistributorGroup
End Effectors
Montage
1.25" carré
Matériel
Nitrile
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Back to Top