Endeffektoren
Destaco’s AC/BT Series round belcups are made from nitrile and are chemical-resistant to oil, water, grease, hydraulic fluid, and alcohol.

CPI-50BT-B-45

Genereller Verwendungszweck für einfache Faltenbalg Vakuum Sauger, bester Einsatz an möglichst flachen trockenen Oberflächen
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (oz) (oz) 1.2
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb) 8.5
Durchmesser (in) 2.26
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb) 4.5
Saugergröße 1.97 in
Durchmesser (mm) 57.4
Gewicht (g) 57
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg) 3.9
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg) 2
Saugergröße 50 mm
Produkt Typen Balgsauger
PublishedDate 1718909078000
Material Nitrile
DistributorGroup End Effectors
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs) 26
Produktfunktion Robotertooling
Distributor Group - DE Endeffektoren
chemische Beständigkeit Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Ausführung Rund
Halte Kapazität - vertikal heben (kg) 11.8
Durometer (Härtemessgerat) 45 (rot)
Produktreihe Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Befestigung 3/8 G
283-HTS_TARIFF_CODE 40169991
Back to Top