CPI-50BT-B-45
CPI-50BT-B-45
Les ventouses à soufflet unique pour usage général s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches et modérément plates
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
Poids (oz)
1.2
Diametre (in)
2.26
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf)
8.5
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf)
4.5
Taille chapeau
1.97 in
Diametre (mm)
57.4
Poids (g)
57
Taille chapeau
50 mm
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg)
3.9
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg)
2
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Forme
Round
DistributorGroup
End Effectors
Résistance chimique
Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Matériel
Nitrile
Montage
3/8 G
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
26
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
11.8
Durometre
45 (rouge)
PublishedDate
1718909078000
283-HTS_TARIFF_CODE
40169991
Fonction de produit
Outillage Robotique
Type de produit
Soufflet
Back to Top