Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-50BT-C-45
CPI-50BT-C-45
Genereller Verwendungszweck für einfache Faltenbalg Vakuum Sauger, bester Einsatz an möglichst flachen trockenen Oberflächen
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)
8.5
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)
4.5
Durchmesser (in)
2.26
Gewicht (oz) (oz)
1.2
Saugergröße
1.97 in
Durchmesser (mm)
57.4
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg)
3.9
Saugergröße
50 mm
Gewicht (g)
57.0
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg)
2.0
Durometer (Härtemessgerat)
45 (rot)
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
26.0
Distributor Group - DE
Endeffektoren
PublishedDate
1718909209000
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Produkt Typen
Balgsauger
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
11.8
DistributorGroup
End Effectors
chemische Beständigkeit
Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Material
Nitrile
Ausführung
Rund
Produktfunktion
Robotertooling
Befestigung
1,25 Zoll Quadratisch
Back to Top