CPI-50BT-C-45
CPI-50BT-C-45
Les ventouses à soufflet unique pour usage général s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches et modérément plates
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf)
4.5
Taille chapeau
1.97 in
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf)
8.5
Poids (oz)
1.2
Diametre (in)
2.26
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg)
2.0
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg)
3.9
Poids (g)
57.0
Taille chapeau
50 mm
Diametre (mm)
57.4
PublishedDate
1718909209000
Fonction de produit
Outillage Robotique
Résistance chimique
Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Forme
Round
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
26.0
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
11.8
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
DistributorGroup
End Effectors
Montage
1.25" carré
Matériel
Nitrile
Durometre
45 (rouge)
Type de produit
Soufflet
Back to Top