Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-50DM-B-30
CPI-50DM-B-30
DD/DM - Vakuum Sauger rund
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)
7
Gewicht (oz) (oz)
1.4
Saugergröße
1.97 in
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)
9
Durchmesser (in)
2
Gewicht (g)
40
Saugergröße
50 mm
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg)
4.1
Durchmesser (mm)
50.8
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg)
3.2
Material
Nitrile
DistributorGroup
End Effectors
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
12
PublishedDate
1718909280000
283-HTS_TARIFF_CODE
40169991
Produktfunktion
Robotertooling
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
5.4
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Durometer (Härtemessgerat)
30 (blau)
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Befestigung
3/8 G
Ausführung
Rund
chemische Beständigkeit
Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Produkt Typen
Glockensauger
Back to Top