CPI-50DM-B-30
CPI-50DM-B-30
Les ventouses profondes disposent de parois latérales fines et profondes très flexibles pour les pièces fortement profilées
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
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf)
9
Diametre (in)
2
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf)
7
Poids (oz)
1.4
Taille chapeau
1.97 in
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg)
3.2
Taille chapeau
50 mm
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg)
4.1
Poids (g)
40
Diametre (mm)
50.8
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
12
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
5.4
Résistance chimique
Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
283-HTS_TARIFF_CODE
40169991
Montage
3/8 G
Type de produit
Profonde
Fonction de produit
Outillage Robotique
Matériel
Nitrile
DistributorGroup
End Effectors
PublishedDate
1718909280000
Durometre
30 (bleu)
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Forme
Round
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Back to Top