Endeffektoren
Destaco’s DD-DM-R Series of round deepdish vacuum cups are made from nitrile and are chemically resistant to oil, water, grease, hydraulic fluid, and alcohol.

CPI-50DM-B-45

DD/DM - Vakuum Sauger rund
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb) 9
Durchmesser (in) 2
Gewicht (oz) (oz) 1.4
Saugergröße 1.97 in
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb) 7
Saugergröße 50 mm
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg) 3.2
Gewicht (g) 40
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg) 4.1
Durchmesser (mm) 50.8
Befestigung 3/8 G
Halte Kapazität - vertikal heben (kg) 5.4
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs) 12
Produktreihe Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Produkt Typen Glockensauger
DistributorGroup End Effectors
Durometer (Härtemessgerat) 45 (rot)
Distributor Group - DE Endeffektoren
Ausführung Rund
Material Nitrile
chemische Beständigkeit Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
PublishedDate 1718909376000
Produktfunktion Robotertooling
Back to Top