Préhenseurs
Destaco’s DD-DM-R Series of round deepdish vacuum cups are made from nitrile and are chemically resistant to oil, water, grease, hydraulic fluid, and alcohol.

CPI-50DM-B-45

Les ventouses profondes disposent de parois latérales fines et profondes très flexibles pour les pièces fortement profilées
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Diametre (in) 2
Taille chapeau 1.97 in
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf) 9
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf) 7
Poids (oz) 1.4
Taille chapeau 50 mm
Diametre (mm) 50.8
Poids (g) 40
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg) 3.2
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg) 4.1
PublishedDate 1718909376000
Gammes de produits Ventouses Et Aimants
Distributor Group - FR Prehenseurs
Résistance chimique Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Type de produit Profonde
Montage 3/8 G
Forme Round
DistributorGroup End Effectors
Fonction de produit Outillage Robotique
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg) 5.4
Matériel Nitrile
Durometre 45 (rouge)
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb) 12
Back to Top