Endeffektoren
Destaco’s FF-PF Series of round flatfoot vacuum cups are made of nitrile and available in a range of durometer ratings.

CPI-50FF-B-30

FF/PF - Vakuum Flach-Sauger rund
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Saugergröße 5.00 in
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb) 70
Gewicht (oz) (oz) 5.6
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb) 55
Durchmesser (in) 5
Durchmesser (mm) 127
Gewicht (g) 159
Saugergröße 127 mm
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg) 0
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg) 0
Halte Kapazität - vertikal heben (kg) 74.8
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - DE Endeffektoren
chemische Beständigkeit Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Produktfunktion Robotertooling
PublishedDate 1718909434000
Befestigung 3/8 NPT
Produktreihe Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Ausführung Rund
Durometer (Härtemessgerat) 30 (blau)
Produkt Typen Flachsauger
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs) 165
Material Nitrile
Back to Top