CPI-50FF-B-30
CPI-50FF-B-30
Les ventouses plates s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches, moyennement profilées et modérément plates
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
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf)
55
Taille chapeau
5.00 in
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf)
70
Diametre (in)
5
Poids (oz)
5.6
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg)
0
Diametre (mm)
127
Taille chapeau
127 mm
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg)
0
Poids (g)
159
Forme
Round
PublishedDate
1718909434000
Type de produit
Plat
Montage
3/8" NPT
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
165
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
74.8
Matériel
Nitrile
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Distributor Group - FR
Prehenseurs
DistributorGroup
End Effectors
Résistance chimique
Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Durometre
30 (bleu)
Fonction de produit
Outillage Robotique
Back to Top