Endeffektoren
Destaco’s FF-PF Series of round flatfoot vacuum cups are made of nitrile and available in a range of durometer ratings.

CPI-50FF-B-45

FF/PF - Vakuum Flach-Sauger rund
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Durchmesser (in) 5
Saugergröße 5.00 in
Gewicht (oz) (oz) 5.6
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb) 70
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb) 55
Durchmesser (mm) 127
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg) 0
Saugergröße 127 mm
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg) 0
Gewicht (g) 159
Halte Kapazität - vertikal heben (kg) 74.8
chemische Beständigkeit Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Produkt Typen Flachsauger
Produktreihe Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Material Nitrile
Ausführung Rund
Distributor Group - DE Endeffektoren
DistributorGroup End Effectors
Produktfunktion Robotertooling
Befestigung 3/8 NPT
Durometer (Härtemessgerat) 45 (rot)
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs) 165
Back to Top