Préhenseurs
Destaco’s FF-PF Series of round flatfoot vacuum cups are made of nitrile and available in a range of durometer ratings.

CPI-50FF-B-45

Les ventouses plates s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches, moyennement profilées et modérément plates
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Diametre (in) 5
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf) 70
Taille chapeau 5.00 in
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf) 55
Poids (oz) 5.6
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg) 0
Taille chapeau 127 mm
Poids (g) 159
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg) 0
Diametre (mm) 127
Matériel Nitrile
Gammes de produits Ventouses Et Aimants
DistributorGroup End Effectors
Fonction de produit Outillage Robotique
Forme Round
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg) 74.8
Durometre 45 (rouge)
Résistance chimique Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Type de produit Plat
Montage 3/8" NPT
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb) 165
Distributor Group - FR Prehenseurs
Back to Top