Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-50FF-C-45
CPI-50FF-C-45
FF/PF - Vakuum Flach-Sauger rund
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)
0.0
Gewicht (oz) (oz)
5.6
Durchmesser (in)
5.0
Saugergröße
1.97 in
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)
0.0
Gewicht (g)
159.0
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg)
25.8
Saugergröße
50 mm
Durchmesser (mm)
127.0
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg)
31.8
Durometer (Härtemessgerat)
45 (rot)
Produkt Typen
Flachsauger
Ausführung
Rund
Produktfunktion
Robotertooling
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
74.8
Distributor Group - DE
Endeffektoren
PublishedDate
1718909555000
Befestigung
1,25 Zoll Quadratisch
chemische Beständigkeit
Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Material
Nitrile
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
165.0
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Back to Top