Préhenseurs
Destaco’s FF-PF Series of round flatfoot vacuum cups are made of nitrile and available in a range of durometer ratings.

CPI-50FF-C-45

Les ventouses plates s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches, moyennement profilées et modérément plates
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Diametre (in) 5.0
Taille chapeau 1.97 in
Poids (oz) 5.6
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf) 0.0
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf) 0.0
Taille chapeau 50 mm
Diametre (mm) 127.0
Poids (g) 159.0
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg) 25.8
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg) 31.8
PublishedDate 1718909555000
Gammes de produits Ventouses Et Aimants
Distributor Group - FR Prehenseurs
Résistance chimique Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Matériel Nitrile
Durometre 45 (rouge)
Type de produit Plat
Forme Round
Fonction de produit Outillage Robotique
Montage 1.25" carré
DistributorGroup End Effectors
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg) 74.8
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb) 165.0
Back to Top