Endeffektoren
Destaco’s FF-PF Series of round flatfoot vacuum cups are made of nitrile and available in a range of durometer ratings.

CPI-50PF-B-30

FF/PF - Vakuum Flach-Sauger rund
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb) 0
Durchmesser (in) 2
Gewicht (oz) (oz) 1.4
Saugergröße 1.97 in
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb) 0
Saugergröße 50 mm
Durchmesser (mm) 50.8
Gewicht (g) 40
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg) 2.7
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg) 6.4
Halte Kapazität - vertikal heben (kg) 9.1
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktfunktion Robotertooling
Ausführung Rund
DistributorGroup End Effectors
chemische Beständigkeit Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Befestigung 3/8 G
Produktreihe Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs) 20
Durometer (Härtemessgerat) 30 (blau)
PublishedDate 1718911039000
Material Nitrile
Produkt Typen Flachsauger
Back to Top