CPI-50PF-B-30
CPI-50PF-B-30
Les ventouses plates s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches, moyennement profilées et modérément plates
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
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf)
0
Taille chapeau
1.97 in
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf)
0
Diametre (in)
2
Poids (oz)
1.4
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg)
6.4
Diametre (mm)
50.8
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg)
2.7
Taille chapeau
50 mm
Poids (g)
40
Matériel
Nitrile
Durometre
30 (bleu)
PublishedDate
1718911039000
Forme
Round
Type de produit
Plat
Résistance chimique
Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
9.1
DistributorGroup
End Effectors
Fonction de produit
Outillage Robotique
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
20
Montage
3/8 G
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Back to Top