Endeffektoren
Destaco’s FF-PF Series of round flatfoot vacuum cups are made of nitrile and available in a range of durometer ratings.

CPI-50PF-B-45

FF/PF - Vakuum Flach-Sauger rund
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb) 0
Durchmesser (in) 2
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb) 0
Gewicht (oz) (oz) 1.4
Saugergröße 1.97 in
Durchmesser (mm) 50.8
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg) 2.7
Gewicht (g) 40
Saugergröße 50 mm
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg) 6.4
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktreihe Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs) 20
Halte Kapazität - vertikal heben (kg) 9.1
Ausführung Rund
Produktfunktion Robotertooling
Durometer (Härtemessgerat) 45 (rot)
Produkt Typen Flachsauger
chemische Beständigkeit Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Material Nitrile
Befestigung 3/8 G
PublishedDate 1718911116000
DistributorGroup End Effectors
283-HTS_TARIFF_CODE 40169991
Back to Top