Préhenseurs
Destaco’s FF-PF Series of round flatfoot vacuum cups are made of nitrile and available in a range of durometer ratings.

CPI-50PF-B-45

Les ventouses plates s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches, moyennement profilées et modérément plates
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (oz) 1.4
Diametre (in) 2
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf) 0
Taille chapeau 1.97 in
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf) 0
Poids (g) 40
Taille chapeau 50 mm
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg) 6.4
Diametre (mm) 50.8
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg) 2.7
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg) 9.1
Distributor Group - FR Prehenseurs
Matériel Nitrile
Forme Round
PublishedDate 1718911116000
Durometre 45 (rouge)
Type de produit Plat
Fonction de produit Outillage Robotique
283-HTS_TARIFF_CODE 40169991
Gammes de produits Ventouses Et Aimants
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb) 20
DistributorGroup End Effectors
Montage 3/8 G
Résistance chimique Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Back to Top