Endeffektoren
Destaco’s TSA Series of extend-arm swivel arms offer a double-hinge design that allows swivel arms to be mounted.

CPI-55-1-TSA

DC Kugelgelenk
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Rohrdurchmesser (in) 1.00
Gewicht (lb) 0.83
Maximale lineare Einstellung (in) 2.0
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 140.0
Länge (in) 5.66
Apple Core (in) 0.75
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 190.0
Apple Core (mm) 19.0
Rohrdurchmesser (mm) 25.4
Maximale lineare Einstellung (mm) 50.8
max_static_clamp_load_metric 190.0
Gewicht (kg) 0.38
Länge (mm) 143.7
Oberflächenbehandlung silber
Produktreihe Schwenkarme
DistributorGroup End Effectors
Produkt Typen Teleskop Schwenkarm
Material Aluminum
Produktfunktion Robotertooling
Apple Core Size 19
Rohr Durchmesser 1,00 in
Distributor Group - DE Endeffektoren
PublishedDate 1704226860000
Back to Top