CPI-55-1-TSA
CPI-55-1-TSA
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Diametre tube (in)
1.00
Poids (lb)
0.83
Charge statique max (ft lb)
140.0
Longueur (in)
5.66
Reglage linéaire Maxi (in)
2.0
Embout (in)
0.75
max_static_clamp_load_metric
190.0
Reglage linéaire Maxi (mm)
50.8
Diametre tube (mm)
25.4
Charge statique max (Nm)
190.0
Poids (kg)
0.38
Longueur (mm)
143.7
Embout (mm)
19.0
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Embout
19
Matériel
Aluminum
Type de produit
Bras pivotant, "Extend Arm"
Distributor Group - FR
Prehenseurs
PublishedDate
1704226860000
terminaison
Argenté
DistributorGroup
End Effectors
Taille tube
1.00 po
Fonction de produit
Outillage Robotique
Back to Top