Endeffektoren
Destaco’s TSA Series of extend-arm swivel arms offer a double-hinge design that allows swivel arms to be mounted.

CPI-55-150-TSA

Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 0.99
Apple Core (in) 0.75
Rohrdurchmesser (in) 1.50
Länge (in) 5.94
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 140.0
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 190.0
Apple Core (mm) 19.0
max_static_clamp_load_metric 190.0
Länge (mm) 150.9
Gewicht (kg) 0.45
Rohrdurchmesser (mm) 38.1
Oberflächenbehandlung silber
Produkt Typen Teleskop Schwenkarm
Material Aluminum
Rohr Durchmesser 1,50 in
PublishedDate 1704223560000
Produktfunktion Robotertooling
Produktreihe Schwenkarme
DistributorGroup End Effectors
Apple Core Size 19
Distributor Group - DE Endeffektoren
Back to Top