CPI-55-150-TSA
CPI-55-150-TSA
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (lb)
0.99
Embout (in)
0.75
Diametre tube (in)
1.50
Longueur (in)
5.94
Charge statique max (ft lb)
140.0
max_static_clamp_load_metric
190.0
Longueur (mm)
150.9
Charge statique max (Nm)
190.0
Diametre tube (mm)
38.1
Poids (kg)
0.45
Embout (mm)
19.0
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Type de produit
Bras pivotant, "Extend Arm"
Fonction de produit
Outillage Robotique
terminaison
Argenté
PublishedDate
1704223560000
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Taille tube
1.50 po
Embout
19
DistributorGroup
End Effectors
Matériel
Aluminum
Back to Top