Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-600-1-SA
CPI-600-1-SA
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
Apple Core (in)
0.75
Länge (in)
6.05
Rohrdurchmesser (in)
1.00
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
200
Gewicht (lb)
0.9
Apple Core (mm)
19
max_static_clamp_load_metric
271
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
271
Gewicht (kg)
0.41
Rohrdurchmesser (mm)
25.4
Länge (mm)
153.8
Rohr Durchmesser
1,00 in
Oberflächenbehandlung
silber
Apple Core Size
19
Produktreihe
Schwenkarme
DistributorGroup
End Effectors
Material
Aluminum
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Schwenkarm
Produktfunktion
Robotertooling
Back to Top