CPI-600-1-SA
CPI-600-1-SA
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
Diametre tube (in)
1.00
Poids (lb)
0.9
Charge statique max (ft lb)
200
Longueur (in)
6.05
Embout (in)
0.75
Poids (kg)
0.41
Longueur (mm)
153.8
max_static_clamp_load_metric
271
Charge statique max (Nm)
271
Embout (mm)
19
Diametre tube (mm)
25.4
Matériel
Aluminum
Type de produit
Bras pivotant
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Fonction de produit
Outillage Robotique
terminaison
Argenté
Embout
19
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Taille tube
1.00 po
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top