Endeffektoren
SA-B112 - Swivel Arm for Swivel Ball Mount Accessories (30mm)

CPI-600-30-SA-B112

SA Schwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 1.1
Länge (in) 6.05
Rohrdurchmesser (in) 1.18
Länge (mm) 153.7
Rohrdurchmesser (mm) 30
Gewicht (kg) 0.49
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktfunktion Robotertooling
Produktreihe BodyBuilder™ Schwenkarme – Roboter-Endeffektoren
Material Aluminum
Rohr Durchmesser B-30 Profil
DistributorGroup End Effectors
Produkt Typen Schwenkarm
283-HTS_TARIFF_CODE 76109090
Back to Top