Préhenseurs
SA-B112 - Swivel Arm for Swivel Ball Mount Accessories (30mm)

CPI-600-30-SA-B112

Utiliser le bras pivotant pour fixer le Venturi, les tampons, les localisateurs ronds et les commutateurs de proximité.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Longueur (in) 6.05
Poids (lb) 1.1
Diametre tube (in) 1.18
Poids (kg) 0.49
Diametre tube (mm) 30
Longueur (mm) 153.7
Matériel Aluminum
Gammes de produits Bras Rotatif BodyBuilder™
DistributorGroup End Effectors
Type de produit Bras pivotant
Fonction de produit Outillage Robotique
Taille tube 30B
283-HTS_TARIFF_CODE 76109090
Distributor Group - FR Prehenseurs
Back to Top