Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-600-7550-MSA
CPI-600-7550-MSA
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
0.26
Apple Core (in)
0.5
Rohrdurchmesser (in)
0.75
Länge (in)
6
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
120
max_static_clamp_load_metric
163
Gewicht (kg)
0.12
Apple Core (mm)
12.7
Länge (mm)
152.4
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
163
Rohrdurchmesser (mm)
19
DistributorGroup
End Effectors
Apple Core Size
12.7
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Rohr Durchmesser
0,75 in
Material
Aluminum
PublishedDate
1718911493000
Produktreihe
Schwenkarme
Produkt Typen
Schwenkarm
Produktfunktion
Robotertooling
Back to Top