Préhenseurs
Destaco’s CPI-300-7550-MSA Series of apple core accessories are designed to connect accessories to .75” round tubes.

CPI-600-7550-MSA

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Diametre tube (in) 0.75
Longueur (in) 6
Charge statique max (ft lb) 120
Poids (lb) 0.26
Embout (in) 0.5
Diametre tube (mm) 19
Embout (mm) 12.7
max_static_clamp_load_metric 163
Longueur (mm) 152.4
Charge statique max (Nm) 163
Poids (kg) 0.12
Taille tube 0.75 po
DistributorGroup End Effectors
Gammes de produits Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Type de produit Bras pivotant
PublishedDate 1718911493000
Embout 12.7
Distributor Group - FR Prehenseurs
Fonction de produit Outillage Robotique
Matériel Aluminum
Back to Top