Endeffektoren
Destaco’s TSA Series of extend-arm swivel arms offer a double-hinge design that allows swivel arms to be mounted.

CPI-75-1-TSA-B112

Teleskopschwenkarme verbinden den Haupträger mit den Werkzeugträgern
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Rohrdurchmesser (in) 1.00
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 140.0
Gewicht (lb) 1.0
Länge (in) 7.65
Gewicht (kg) 0.45
Rohrdurchmesser (mm) 25.4
max_static_clamp_load_metric 190.0
Länge (mm) 194.4
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 190.0
Oberflächenbehandlung silber
DistributorGroup End Effectors
Rohr Durchmesser 1,00 in
Material Aluminum
PublishedDate 1704227460000
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produkt Typen Teleskop Schwenkarm
Produktfunktion Robotertooling
Produktreihe Schwenkarme
Back to Top