Préhenseurs
Destaco’s TSA Series of extend-arm swivel arms offer a double-hinge design that allows swivel arms to be mounted.

CPI-75-1-TSA-B112

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 1.0
Diametre tube (in) 1.00
Charge statique max (ft lb) 140.0
Longueur (in) 7.65
Diametre tube (mm) 25.4
Poids (kg) 0.45
Longueur (mm) 194.4
Charge statique max (Nm) 190.0
max_static_clamp_load_metric 190.0
PublishedDate 1704227460000
Taille tube 1.00 po
DistributorGroup End Effectors
Gammes de produits Outillage Tubulaire Bras Pivotants
Fonction de produit Outillage Robotique
Distributor Group - FR Prehenseurs
terminaison Argenté
Type de produit Bras pivotant, "Extend Arm"
Matériel Aluminum
Back to Top