Endeffektoren
Destaco’s DD-DM-O Series of oval deepdish vacuum cups are made from nitrile and are chemically resistant to oil, water, grease, hydraulic fluid, and alcohol.

CPI-75-150DM-B-45

DD/DM - Vakuum Sauger oval
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Saugergröße 2.95 x 5.90 in
Gewicht (oz) (oz) 7.1
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb) 55
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb) 23
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg) 10.4
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg) 24.9
Gewicht (g) 201
Saugergröße 75 x 150 mm
Produktreihe Vakuumsaugern Und Hubmagnete
PublishedDate 1718912269000
Produktfunktion Robotertooling
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs) 139
Ausführung Oval
Halte Kapazität - vertikal heben (kg) 63.1
Befestigung 3/8 G
Distributor Group - DE Endeffektoren
Durometer (Härtemessgerat) 45 (rot)
Produkt Typen Glockensauger
chemische Beständigkeit Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Material Nitrile
DistributorGroup End Effectors
Back to Top