CPI-75-150DM-B-45
CPI-75-150DM-B-45
Les ventouses profondes ovales disposent de parois latérales fines et profondes, très flexibles pour les pièces fortement profilées
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
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf)
23
Poids (oz)
7.1
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf)
55
Taille chapeau
2.95 x 5.90 in
Taille chapeau
75 x 150 mm
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg)
24.9
Poids (g)
201
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg)
10.4
Type de produit
Profonde
Matériel
Nitrile
Montage
3/8 G
Durometre
45 (rouge)
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
139
DistributorGroup
End Effectors
Forme
Oval
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Fonction de produit
Outillage Robotique
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
63.1
Résistance chimique
Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
PublishedDate
1718912269000
Back to Top