Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-75BT-B-60
CPI-75BT-B-60
Genereller Verwendungszweck für einfache Faltenbalg Vakuum Sauger, bester Einsatz an möglichst flachen trockenen Oberflächen
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Saugergröße
2.95 in
Durchmesser (in)
3.11
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb)
12
Gewicht (oz) (oz)
3.2
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb)
6
Durchmesser (mm)
78.9
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg)
2.7
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg)
5.4
Gewicht (g)
91
Saugergröße
75 mm
Halte Kapazität - vertikal heben (kg)
25.4
Produkt Typen
Balgsauger
Durometer (Härtemessgerat)
60 (schwarz)
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Material
Nitrile
Ausführung
Rund
Produktreihe
Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Befestigung
3/8 G
chemische Beständigkeit
Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
PublishedDate
1718912582000
Produktfunktion
Robotertooling
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs)
56
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top