Préhenseurs
Destaco’s AC/BT Series round belcups are made from nitrile and are chemical-resistant to oil, water, grease, hydraulic fluid, and alcohol.

CPI-75BT-B-60

Les ventouses à soufflet unique pour usage général s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches et modérément plates
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf) 6
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf) 12
Diametre (in) 3.11
Poids (oz) 3.2
Taille chapeau 2.95 in
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg) 2.7
Taille chapeau 75 mm
Diametre (mm) 78.9
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg) 5.4
Poids (g) 91
PublishedDate 1718912582000
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb) 56
Résistance chimique Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Durometre 60 (noir)
DistributorGroup End Effectors
Forme Round
Gammes de produits Ventouses Et Aimants
Type de produit Soufflet
Fonction de produit Outillage Robotique
Montage 3/8 G
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg) 25.4
Matériel Nitrile
Distributor Group - FR Prehenseurs
Back to Top