Endeffektoren
Destaco’s AC/BT Series round belcups are made from nitrile and are chemical-resistant to oil, water, grease, hydraulic fluid, and alcohol.

CPI-75BT-C-45

Genereller Verwendungszweck für einfache Faltenbalg Vakuum Sauger, bester Einsatz an möglichst flachen trockenen Oberflächen
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (lb) 6
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (lb) 12
Durchmesser (in) 3.11
Gewicht (oz) (oz) 3.2
Saugergröße 2.95 in
Gewicht (g) 91
Saugergröße 75 mm
Halte Kapazität - Horizontal, Trocken (kg) 5.4
Halte Kapazität - Horizontal, Nass (kg) 2.7
Durchmesser (mm) 78.9
Befestigung 1,25 Zoll Quadratisch
Material Nitrile
PublishedDate 1718912709000
DistributorGroup End Effectors
Halte Kapazität - vertikal heben (kg) 25.4
chemische Beständigkeit Öl, Wasser. Fett, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol
Produkt Typen Balgsauger
Produktfunktion Robotertooling
Halte Kapazität - vertikal heben (lbs) 56
Distributor Group - DE Endeffektoren
Durometer (Härtemessgerat) 45 (rot)
Ausführung Rund
Produktreihe Vakuumsaugern Und Hubmagnete
Back to Top