CPI-75BT-C-45
CPI-75BT-C-45
Les ventouses à soufflet unique pour usage général s’utilisent de préférence sur des surfaces sèches et modérément plates
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
Poids (oz)
3.2
Diametre (in)
3.11
Capacité de maintien - Horizontale sec (lbf)
12
Capacité de maintien - Horizontale humide (lbf)
6
Taille chapeau
2.95 in
Taille chapeau
75 mm
Capacité de maintien - Horizontale humide (kg)
2.7
Capacité de maintien - Horizontale sec (kg)
5.4
Poids (g)
91
Diametre (mm)
78.9
Capacité de maintien - Mouvement vertical (lb)
56
Type de produit
Soufflet
Résistance chimique
Huile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
DistributorGroup
End Effectors
PublishedDate
1718912709000
Forme
Round
Matériel
Nitrile
Gammes de produits
Ventouses Et Aimants
Fonction de produit
Outillage Robotique
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Durometre
45 (rouge)
Montage
1.25" carré
Capacité de maintien - Mouvement vertical (kg)
25.4
Back to Top